RELAIS 24V DC-2U(8A) für RTS-2FI
Produkt abgekündigt, keine Alternative
ArtNr.: | 61353 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.018 kg |
Ursprungsland: | IT |
Beschreibung
2 Wechsler
24 V DC
24 V DC
Technische Daten
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 25 mm |
---|---|
Breite | 29 mm |
Tiefe | 12,4 mm |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371001 |
ECLASS-8.0 | 27371001 |
ECLASS-9.0 | 27371001 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
GTIN | 4048879025843 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Zubehör
---- Schraubendreher ----