RELAIS 24V DC-1U(16A) für RTS-1FI
Produkt abgekündigt, keine Alternative
ArtNr.: | 61352 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.019 kg |
Ursprungsland: | IT |
Beschreibung
1 Wechsler
24 V AC/DC
24 V AC/DC
Technische Daten
Elektrische Daten
Halteleistung max. | 0,65 W |
---|
Elektrische Daten | Ausgang
Schaltleistung AC max. | 4000 VA |
---|---|
Schaltleistung DC max. | 300 W |
Schaltspannung AC max. | 250 V |
Schaltspannung DC | 24 V |
Schaltspannung DC max. | 250 V |
Schaltstrom max. | 16 A |
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Kontakt | AgSnO2 |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 25 mm |
---|---|
Breite | 29 mm |
Tiefe | 12,4 mm |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371001 |
ECLASS-8.0 | 27371001 |
ECLASS-9.0 | 27371001 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879025850 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Zubehör
---- Schraubendreher ----