Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0

Ventilstecker

Ventilstecker für industrielle Anwendungen

Als Würfelstecker ausgeführte Ventilstecker haben zahlreiche Vorteile gegenüber weniger spezialisiert ausgerichteten Bauformen. Der Murrelektronik Onlineshop bietet Ihnen eine große Auswahl an bewährten Ventilstecker für Ihre industrielle Anwendungen. Unsere Ventilsteckverbinder überzeugen durch einen sicheren Sitz, ausgesprochene Robustheit und einige Komfortfunktionen. Einmal korrekt installiert, garantiert der Ventilsteckverbinder eine sichere Signalverbindung für die zuverlässige Steuerung eines elektronisch regelbaren Ventils. Wir bieten die Würfelstecker und Magnetventilstecker in fünf unterschiedlichen Bauformen an. Würfelstecker bzw. Magnetventilstecker werden standardmäßig mit einer Betriebsspannung von 24V versorgt.

Charakteristika von einem Ventilsteckverbinder

Der Ventilstecker ist ein Würfelstecker, der zum Ansteuern von elektronisch regelbaren Ventilen verwendet wird. Er besteht aus einem robusten, quaderförmigen Gehäuse aus dickwandigem Kunststoff. Die Leitungen werden in einem Winkel von 90° umgelenkt. Das macht die Installation bei horizontal oder vertikal angeordneten Modulen besonders einfach. Zusätzlich wird die Steckverbindung durch eine innen liegende Arretierschraube verstärkt. Damit ist ein unbeabsichtigtes Lösen des Steckers praktisch ausgeschlossen. Sich lösende Verbindungen werden früh genug durch eine herausragende Halteschraube bemerkt, so dass das Fachpersonal früh genug eingreifen kann. Die Bestätigung der Signalübertragung erfolgt durch eine im Gehäuse vom Magnetventilstecker integrierte LED. Somit können bereits angelernte Bediener erkennen, ob die Steckverbindung mit dem Würfelstecker noch intakt ist. Das macht die Entstörung von elektrohydraulischen oder elektropneumatischen Systemen besonders einfach.

Varianten vom Ventilstecker

Ventilsteckverbinder werden in fünf Bauformen angeboten:

Die Bauform A ist ein würfelförmiger Magnetventilstecker mit einer Kontaktfläche von 27 x 27 Quadratmillimetern. Ab einer Einstecktiefe von 18 Millimetern ist der Kontakt des vierpoligen Anschlusses hergestellt.

Die Bauform B ("Mikro") verfügt über eine rechteckige Grundfläche von 28 x 21,5 Quadratmillimetern. Sie sind für dreipolige Anschlüsse ausgelegt.

Der vierpolige Würfelstecker der Bauform C ("Sub-Mikro") ist mit 15,5 x 15,5 Quadratmillimetern besonders klein. Er wird bevorzugt bei begrenzten Platzverhältnissen eingesetzt.

Mit den Typen Bi und Ci wird die Auswahl der Ventilsteckverbinder um spezielle "Industriestandard" Module ergänzt.

Einsatz vom Ventilstecker

Magnetventilstecker werden zum Ansteuern von Ventilen verwendet. Im industriellen Kontext gibt es drei Bereiche, in denen Ventile eingesetzt werden:

  • Hydraulik
  • Pneumatik
  • Medienleitungen

Die Hydraulik ist die Übertragung von Kräften durch Flüssigkeiten. Charakteristisch für hydraulische Systeme sind hohe Innendrücke und Temperaturen. Die für diese Anwendungen ausgelegten Ventilsteckverbinder überzeugen vor allem wegen ihrer Temperaturbeständigkeit bei den wechselwarmen Bedingungen an hydraulischen Systemen. Das Ansteuern von Sperr-, Dosier- und Umschaltventilen geschieht mit dem Ventilstecker besonders zuverlässig und in gleich bleibender Präzision.

Die Pneumatik ist die Übertragung von Kräften durch komprimierte Gase bzw. Luft. Die Ventile, Schieber und Regler in pneumatischen Systemen sind deutlich kleiner und kompakter als in hydraulischen Systemen. Hier eignen sich die Bauformen B und C besonders, um eine zuverlässige Ventilsteuerung herzustellen.

Medienleitungen sind zu- und ablaufende Leitungen von Prozessmedien. Dies können Öle, Chemikalien, Frisch- und Abwasser, Reinigungsmittel, Abgase und vieles mehr sein. So vielfältig die Medien sind, so unterschiedlich sind auch die Umgebungsbedingungen für die eingesetzten Absperr- und Dosierventile. Die Ventilsteckverbinder kommen aufgrund ihres robusten Gehäuses und ihrer besonders zuverlässigen Schraubverbindung mit praktisch allen herkömmlichen Umgebungsbedingungen zurecht, welche bei Medienleitungen herrschen können. Ob hohe oder tiefe Temperaturen, starke Vibrationen, Befeuchtung oder aggressive Atmosphären, die Magnetventilstecker sind in der Regel die allerletzten Bauteile, die ihren Dienst versagen.

Murrelektronik Ventilstecker

Unsere Murrelektronik Ventilstecker sind global im Einsatz und überzeugen tagtäglich unsere Kunden aufs Neue.


Verwandte Suchanfragen: Anschlusstechnik Ventile, Anschluss Ventile, Würfelstecker, Ventilanschlussstecker, Aktorstecker, Druckschalterstecker