Die Murrelektronik Verteilerbox M8 ist ein Passivverteiler. Passiver Verteiler M8 4 fach, Passiver Verteiler M8 6 fach, Passiver Verteiler M8 8fach und Passiver Verteiler M8 10 fach gibt jeweils die Anzahl der Steckplätze mit 4, 6, 8 und 10 x M8 wieder. Die Passivverteiler sind mit bis zu 20 Kanälen erhältlich. Murrelektronik passiv Verteiler haben zum Teil eine fest angeschlossene Stammleitung. Je nach Typ sind die Passivverteiler auch mit LED verfügbar.
Die Verteilerleitung M8 besteht aus einer Anordnung von isolierten, verschiedenfarbigen Adern in einer Leitung mit einem belastbaren, flexiblen Mantel. Sie ermöglicht die Übertragung von bis zu 20 Signalen über eine Leitung. Die Verteilerleitung M8 kann als Stammleitung für die Verbindung von einem M8 Verteiler an die übergeordnete Systemebene genutzt werden. Es sind Leitungen für Verteiler, 4-fach bis 10-fach verfügbar. Murrelektronik hat passende Steckverbinder in großer Auswahl im Sortiment. Die Leitungen sind schleppkettentauglich und flammwidrig ausgerüstet.
Sind Sensoren und Geräte nicht über einen Feldbus, sondern mit einem eigenen Kabel für jedes analoge Signal an die Steuerung anzubinden, bietet sich die Zusammenfassung in einer hochpoligen Stammleitung an. Die Murrelektronik Verteilerleitung M8 kommt zum Einsatz, wenn die Leitung zum Zeitpunkt der Montage mit Steckverbindern konfektioniert werden soll. Die Länge der Leitung ist der Anwendung entsprechend einzustellen. Die Verteilerleitung M8 bietet sich für gewichtssensitive Anwendungen an.
Der Steckverbinder-Standard zeichnet sich durch seine geringen Baugrößen im Vergleich zu M12 Steckverbindern aus. Vergleichbare M8 Verteiler beanspruchen weniger Bauraum in der Installation. Dies kommt dem allgemeinen Trend zu höheren Packungsdichten bei der Entwicklung von Maschinen und Anlagen entgegen. Die Zusammenfassung der Signale am M8 Verteiler vereinfacht den Umbau und die Erweiterung vorhandener Installationen. Freie Steckplätze stehen für die Belegung mit zusätzlichen Signalen zur Verfügung und schaffen Flexibilität in der Montage.
Verteilersysteme M8 kaufen von Murrelektronik bei shop.murrelektronik.de.
Verwandte Suchanfragen: Verteilerbox M8, Feldverteiler M8, M8 Verteiler Sensor, M8 Verteiler Aktor, M8 Verteiler, M8 Sensor-Aktor-Box, M8 Verteilerbox