Abbildung ähnlich
MRB Beschaltung 24VDC
Produkt abgekündigt, keine Alternative
ArtNr.: | 61340 |
Gewicht: | 0.002 kg |
Ursprungsland: | IT |
Technische Daten
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 23 mm |
---|---|
Breite | 13 mm |
Tiefe | 9 mm |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879025874 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85363010 |