RTS-2FI Relaissockelbaustein
Produkt abgekündigt
ArtNr.: | 51353 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.052 kg |
Ursprungsland: | IT |
Beschreibung
für Steckrelais MRS
1 oder 2 Wechsler
250 V AC
berührungsgeschützt (VBG 4) und (VDE 0106) Teil 100 und 101
1 oder 2 Wechsler
250 V AC
berührungsgeschützt (VBG 4) und (VDE 0106) Teil 100 und 101
Technische Daten
Elektrische Daten | Ausgang
Schaltspannung AC max. | 250 V |
---|---|
Schaltstrom max. | 16 A |
Installation
Anschlussquerschnitt max. | 4 mm² |
---|
Installation | Anschluss
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Bemessungsstoßspannung | 5 kV |
---|---|
Zusatzbeschaltung | aufsteckbares Entstörmodul MRE |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
Höhe | 81,9 mm |
Breite | 15,5 mm |
Tiefe | 75 mm |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371001 |
ECLASS-8.0 | 27371001 |
ECLASS-9.0 | 27371001 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
GTIN | 4048879027663 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |