RELAY24V DC-2U(8A) FOR RTS-2FI
Product discontinued, no alternative
Artigo Nº | 61353 |
Produto alternativo: | |
Peso: | 0.018 kg |
País de origem: | IT |
Descrição
2 NO/NC contacts
24 V DC
24 V DC
Dados tecnicos
Mechanical data | Mounting data
Height | 25 mm |
---|---|
Width | 29 mm |
Depth | 12,4 mm |
Dados comerciais
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371001 |
ECLASS-8.0 | 27371001 |
ECLASS-9.0 | 27371001 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
Classificação fiscal | 85364900 |
GTIN | 4048879025843 |
Quantidade por embalagem | 1 |
Acessórios
---- Screwdriver ----