Relays 110V AC-2U(8A) for RTS-2Fi
Product discontinued, no alternative
Artigo Nº | 61357 |
Peso: | 0.019 kg |
País de origem: | IT |
Descrição
2 NO/NC contacts
110 V AC
110 V AC
Dados tecnicos
Mechanical data | Mounting data
Height | 25 mm |
---|---|
Width | 29 mm |
Depth | 12,4 mm |
Dados comerciais
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371001 |
ECLASS-8.0 | 27371001 |
ECLASS-9.0 | 27371001 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
Classificação fiscal | 85364900 |
GTIN | 4048879025805 |
Quantidade por embalagem | 1 |
Acessórios
---- Screwdriver ----