Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.
Zoom
Modlink MSDD Kombieinsatz 1-fach Italien  4000-68000-4530001
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

Modlink MSDD Kombieinsatz 1-fach Italien

1x RJ45 + 1x Datenausschnitt

ArtNr.: 4000-68000-4530001
Gewicht: 0.07 kg
Ursprungsland:  DE

Beschreibung

1× Italien (CEI 23-16)
1× RJ45, 8-pol. Metall, CAT6A (Buchse/Buchse)
1× RJ45 Ausschnitt
Zertifikat
Zertifikat

Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP20
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 87,5 mm
Breite 50,7 mm
Tiefe 30,7 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -5 °C
Betriebstemperatur max. 50 °C
Lagertemperatur min. -10 °C
Lagertemperatur max. 60 °C
Schirmblech
Anschlussinformation Gewinde M4
Anzugsdrehmoment 0,9 Nm
Italien (CEI 23-16)
Anschlussquerschnitt max. 4 mm²
AWG-Nummer max. 12
Betriebsspannung AC 250 V
Betriebsstrom 16 A
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Polzahl 2 + PE
Anschlüsse pro Pol 2
RJ45
Betriebsspannung AC max. (UL-listed) 30 V
Betriebsspannung DC max. (UL-listed) 42,4 V
Betriebsstrom max. (UL) 175 mA
Familie-Bauform RJ45
Familie-Bauform Rückseite RJ45
Kabelkategorie min. Cat6a
Verriegelungsart Schnappverriegelung

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27182806
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879601047
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 20559232_ina_10_10.zip (10)
  • Information: EU-Herstellererklärung 4000-68000-4530001_3607-04.16_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: DXF 4000-68000-4530001_dxf_x_b.zip (B)
  • Konstruktionsdateien: P8 4000-68000-4530001_p8_2_60.zip (60)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-68000-4530001_stp_x_c.zip (C)

---- USB-Adapter ----