Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.
Zoom
Masseband 6mm² 300mm für M4  4000-71001-0630004
Abbildung ähnlich

Masseband 6mm² 300mm für M4

E-Cu verzinnt

ArtNr.: 4000-71001-0630004
Gewicht: 0.024 kg
Ursprungsland:  TR

Beschreibung

Masseband 6 mm²
300 mm für Schraube (M4)
max. 50 A
für Modlink MSDD
Loch für metrische Schraube oder zentrische Gewindebolzen
Zertifikat

ECLASS-6.0 27149205
ECLASS-6.1 27149205
ECLASS-7.0 27149205
ECLASS-8.0 27149205
ECLASS-9.0 27140326
ECLASS-10.1 27140326
ECLASS-11.1 27140326
ECLASS-12.0 27140326
ETIM-5.0 EC002809
GTIN 4048879031462
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 74130000

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)

---- Schraubendreher ----
---- Erdungsmaterial ----