Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
GROUNDING STRIP 6MM² 300MM FOR M4  4000-71001-0630004
O produto pode diferir da imagem

GROUNDING STRIP 6MM² 300MM FOR M4

Tinned copper

Artigo Nº 4000-71001-0630004
Peso: 0.024 kg
País de origem:  TR

Descrição

Ground strap 6 mm²
300 mm for screw (M4)
max. 50 A
for Modlink MSDD
Hole for metric screw or centric screw thread bolt
Certificate

ECLASS-6.0 27149205
ECLASS-6.1 27149205
ECLASS-7.0 27149205
ECLASS-8.0 27149205
ECLASS-9.0 27140326
ECLASS-10.1 27140326
ECLASS-11.1 27140326
ECLASS-12.0 27140326
ETIM-5.0 EC002809
Classificação fiscal 74130000
GTIN 4048879031462
Quantidade por embalagem 1

 
Dados quanto ao produto:
  • PDF do produto
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)

---- Screwdriver ----
---- Grounding Material ----