Masseband 6mm² 100mm für M4
E-Cu verzinnt
ArtNr.: | 4000-71001-0610004 |
Gewicht: | 0.01 kg |
Ursprungsland: | TR |
Beschreibung
Masseband 6 mm²
100 mm für Schraube (M4)
max. 50 A
für Modlink MSDD
Loch für metrische Schraube oder zentrische Gewindebolzen
100 mm für Schraube (M4)
max. 50 A
für Modlink MSDD
Loch für metrische Schraube oder zentrische Gewindebolzen
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27149205 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27149205 |
ECLASS-7.0 | 27149205 |
ECLASS-8.0 | 27149205 |
ECLASS-9.0 | 27140326 |
ECLASS-10.1 | 27140326 |
ECLASS-11.1 | 27140326 |
ECLASS-12.0 | 27140326 |
ETIM-5.0 | EC002809 |
GTIN | 4048879031486 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 74130000 |
Zubehör
---- Schraubendreher ----
---- Erdungsmaterial ----