Modlink MSDD Kombieinsatz 1-fach Italien
2x Datenausschnitt
ArtNr.: | 4000-68000-4530000 |
Gewicht: | 0.05 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
1× Italien (CEI 23-16)
2× RJ45 Ausschnitt
2× RJ45 Ausschnitt
Technische Daten
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 87,5 mm |
---|---|
Breite | 50,7 mm |
Tiefe | 43 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -5 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 50 °C |
Lagertemperatur min. | -10 °C |
Lagertemperatur max. | 60 °C |
Schirmblech
Anschlussinformation | Gewinde M4 |
---|---|
Anzugsdrehmoment | 0,9 Nm |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
GTIN | 4048879601030 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Zubehör
---- Erdungsmaterial ----
---- USB-Adapter ----