MODLINK MSDD SINGLE COMBI INSERT ITALY
2x data cutout
Artigo Nº | 4000-68000-4530000 |
Peso: | 0.05 kg |
País de origem: | DE |
Descrição
1× Italy (CEI 23-16)
2× RJ45 cut-out
2× RJ45 cut-out
Dados tecnicos
Device protection | Electrical
Degree of protection (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Mechanical data | Mounting data
Height | 87,5 mm |
---|---|
Width | 50,7 mm |
Depth | 43 mm |
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. | -5 °C |
---|---|
Operating temperature max. | 50 °C |
Storage temperature min. | -10 °C |
Storage temperature max. | 60 °C |
Shielding plate
Connection information | Threaded hole M4 |
---|---|
Tightening torque | 0,9 Nm |
Dados comerciais
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
Classificação fiscal | 85366990 |
GTIN | 4048879601030 |
Quantidade por embalagem | 1 |
Acessórios
---- Grounding Material ----
---- USB Adapter ----