Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
MODLINK MSDD GENDER CHANGER  4000-68000-9040012
O produto pode diferir da imagem

MODLINK MSDD GENDER CHANGER

RJ45 Cat 6A female/female shielded

Artigo Nº 4000-68000-9040012
Peso: 0.02 kg
País de origem:  LV

Descrição

Gender Changer
1× RJ45, 8-pole metal, CAT6A (female/female)
Zinc die casting, nickel-plated
Certificate
Certificate
Certificate

Mechanical data | Mounting data
Height 13,2 mm
Width 15,6 mm
Depth 34,4 mm

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27143490
ECLASS-7.0 27440290
ECLASS-8.0 27440290
ECLASS-9.0 27440290
ECLASS-10.1 27440290
ECLASS-11.1 27440290
ECLASS-12.0 27440290
ETIM-5.0 EC002625
Classificação fiscal 85366990
GTIN 4048879600866
Quantidade por embalagem 1

 
Dados quanto ao produto:
  • PDF do produto
  • Construction files: DXF 4000-68000-9040012_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 4000-68000-9040012_p8_2_60.zip (60)
  • Construction files: STP 4000-68000-9040012_stp_x_b.zip (B)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 4000-68000-9040012_10-12.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-68000-9040012_10-12.20_ce_z_a.pdf (A)