EOL - Ventilentstörmodul Bauform B - 10mm
LED Glied, 24VDC/50VA/W
ArtNr.: | 3124875 |
Gewicht: | 0.15 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
24 V AC/DC
LED
LED
Technische Daten
Technische Daten
LED-Anzeige | (gelb opac) |
---|---|
Halteleistung | max. 50 W (VA) |
Allgemeine Daten
Gehäuse | Polyamid schwarz, schwer entflammbar, temperaturbeständig bis 130 °C |
---|---|
Temperaturbereich | -20...+60 °C |
Material Kontakt | Bronze, versilbert |
Abmessungen H×B×T | 15×63×21.5 mm |
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879011471 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85363010 |
Zubehör
---- Schraubendreher ----