EOL - VALVE PLUG SUPPRESSOR FORM B - 10MM
With LED, 24VDC/50VA/W
Art.No.: | 3124875 |
무게 | 0.15 kg |
원산지: | CZ |
설명
24 V AC/DC
LED
LED
기술자료
Technical Data
LED display | (yellow opac) |
---|---|
max. power (W) | max. 50 W (VA) |
General data
Housing | 블랙 폴리마이드, 난연성, 내열성 최대 130 °C 까지 |
---|---|
Temperature range | -20...+60 °C |
Material contact | 은 도금된 구리 |
Dimensions H×W×D | 15×63×21.5 mm |
제품자료
GTIN | 4048879011471 |
---|---|
세번부호 | 85363010 |
포장단위 | 1 |
액세서리
---- Screwdriver ----