EOL - VALVE PLUG SUPPRESSOR FORM B - 10MM
With LED, 24VDC/50VA/W
Ürün No. | 3124875 |
Ağırlık | 0.15 kg |
Menşei: | CZ |
Tanım
24 V AC/DC
LED
LED
Teknik Veriler
Technical Data
LED display | (saydam sarı) |
---|---|
max. power (W) | max. 50 W (VA) |
General data
Housing | Poliamit siyah alev geciktirici, 130 °C'ye kadar ısıya dayanıklı |
---|---|
Temperature range | -20...+60 °C |
Material contact | Bronz, gümüş kaplı |
Dimensions H×W×D | 15×63×21.5 mm |
Ticari bilgiler
GTIN | 4048879011471 |
---|---|
Gümrük tarife no (gtip) | 85363010 |
Paket miktarı | 1 |
Aksesuarlar
---- Screwdriver ----