![EOL - VALVE PLUG SUPPRESSOR FORM B - 10MM](https://shop.murrelektronik.com/out/pictures/generated/product/1/380_280_75/xnopic.jpg.pagespeed.ic.uTuVG2NiFB.jpg)
Ürün resmi farklı olabilir
EOL - VALVE PLUG SUPPRESSOR FORM B - 10MM
Varistor and LED, 110VAC/DC/50VA/W
Ürün No. | 3124876 |
Ağırlık | 0.01 kg |
Menşei: | CZ |
Ticari bilgiler
GTIN | 4048879011464 |
---|---|
Gümrük tarife no (gtip) | 85363010 |
Paket miktarı | 1 |
Aksesuarlar
---- Screwdriver ----