EOL - Signalsäule Modlight70 bestückt mit LED-Modulen
Produkt abgekündigt, keine Alternative
ArtNr.: | 4000-75713-1358000 |
Gewicht: | 0.59 kg |
Ursprungsland: | ID |
Beschreibung
Basis, Buzzer, Flash + LED-Module + M12 (seitlich) + LED-Blitz (klar)
rot, gelb, grün, weiß-Blitz
rot, gelb, grün, weiß-Blitz
Technische Daten
Technische Daten
Betriebsspannung | 24 V DC (21.6...26.4 V DC) |
---|---|
Stromaufnahme | max. 340 ±90 mA |
Buzzer (stufenlos regelbar) | Dauerton und Intervall |
Schalldruckpegel | 70 ±5...90 ±5 dB |
Blinkzyklen | 60 ±12 pro Minute |
Blitzzyklen | 77 ±10 pro Minute |
Blitzart | Doppelblitz |
Allgemeine Daten
Schutzart | IP65 in gestecktem und verriegeltem Zustand (EN 60529) |
---|---|
Anschlussart | M12 (8-polig) |
Gehäuse | Kunststoff schwarz |
Abmessungen H×B×T | 293×70×70 mm |
Temperaturbereich | -30...+60 °C |
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879292245 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85318070 |
Zubehör
---- Fuß für Signalsäule ----
---- Rohr für Signalsäule ----