EOL - Signalsäule Modlight50 bestückt mit LED-Modulen
Produkt abgekündigt
ArtNr.: | 4000-75502-6531000 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.376 kg |
Ursprungsland: | ID |
Beschreibung
Basis + LED-Module
rot, gelb, grün, blau
rot, gelb, grün, blau
Technische Daten
Technische Daten
Betriebsspannung | 24 V DC (21.6...26.4 V DC) |
---|---|
Stromaufnahme | max. 60 mA |
Allgemeine Daten
Schutzart | IP65 in gestecktem und verriegeltem Zustand (EN 60529) |
---|---|
Anschlussart | Federkraftklemmen |
Gehäuse | Kunststoff schwarz |
Abmessungen H×B×T | 334×50×50 mm |
Temperaturbereich | -30...+60 °C |
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879540513 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85318070 |