EOL - SIGNAL TOWER MODLIGHT50 EQUIPPED WITH LED MODULES
Product discontinued
Art.No.: | 4000-75502-6531000 |
Alternative product: | |
Weight: | 0.376 kg |
生産現国: | ID |
製品説明
ベーシックセット + LED モジュール
赤、黄、緑、青
赤、黄、緑、青
技術情報
Technical Data
Operating voltage | 24 V DC (21.6...26.4 V DC) |
---|---|
Current consumption | max. 60 mA |
General data
Protection | IP65 ネジ締込時(EN 60529) |
---|---|
Connection | ばね式端子台 |
Housing | プラスチック 黒 |
Dimensions H×W×D | 334×50×50 mm |
Temperature range | -30...+60 °C |
取引条件
GTIN | 4048879540513 |
---|---|
HSコード | 85318070 |
Packaging unit | 1 |