EOL - SIGNAL TOWER MODLIGHT70 EQUIPPED WITH LED MODULES
Product discontinued, no alternative
製品説明
ベーシック、ブザー、フラッシュ + LED モジュール + M12 (横) + LED フラッシュ (透明)
赤, 黄, 緑, 白-フラッシュ
赤, 黄, 緑, 白-フラッシュ
技術情報
Technical Data
Operating voltage | 24 V DC (21.6...26.4 V DC) |
---|---|
Current consumption | max. 340 ±90 mA |
Buzzer (infinitely adjustable) | 連続および間欠アラーム |
Sound pressure level | 70 ±5...90 ±5 dB |
Blink cycles | 毎分 60 ±12 |
Flash cycles | 毎分 77 ±10 |
Flash | ダブルフラッシュ |
General data
Protection | IP65 ネジ締込時(EN 60529) |
---|---|
Connection | M12(8極) |
Housing | プラスチック 黒 |
Dimensions H×W×D | 293×70×70 mm |
Temperature range | -30...+60 °C |
取引条件
GTIN | 4048879292245 |
---|---|
HSコード | 85318070 |
Packaging unit | 1 |
Accessories
---- Foot for Signal Tower ----
---- Pipe for Signal Tower ----