EOL - SIGNAL TOWER MODLIGHT70 EQUIPPED WITH LED MODULES
Product discontinued, no alternative
설명
베이스,부져,깜박임 + LED 모듈 + M12 (side) + LED깜박임 (투명)
적색,황색,녹색,백색-플래쉬
적색,황색,녹색,백색-플래쉬
기술자료
Technical Data
Operating voltage | 24 V DC (21.6...26.4 V DC) |
---|---|
Current consumption | max. 340 ±90 mA |
Buzzer (infinitely adjustable) | 연속 및 간격 알람 |
Sound pressure level | 70 ±5...90 ±5 dB |
Blink cycles | 분당 60±12 |
Flash cycles | 분당 77 ±10 |
Flash | 이중 플래시 |
General data
Protection | IP65 - 커넥터 연결 후 고정시 |
---|---|
Connection | M12 (8핀) |
Housing | 검정색 플라스틱 |
Dimensions H×W×D | 293×70×70 mm |
Temperature range | -30...+60 °C |
제품자료
GTIN | 4048879292245 |
---|---|
세번부호 | 85318070 |
포장단위 | 1 |
액세서리
---- Foot for Signal Tower ----
---- Pipe for Signal Tower ----