실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.
MODLIGHT50/70 ALUMINIUM TUBE 300MM
기술자료
Mechanical data | Material data
Color housing | black |
---|---|
Material housing | Aluminium |
Mechanical data | Mounting data
Height | 300 mm |
---|---|
Width | 21,7 mm |
Depth | 21,7 mm |
제품자료
ECLASS-6.0 | 27371236 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371236 |
ECLASS-7.0 | 27371236 |
ECLASS-8.0 | 27371236 |
ECLASS-9.0 | 27371236 |
ECLASS-10.1 | 27371236 |
ECLASS-11.1 | 27371236 |
ECLASS-12.0 | 27371236 |
ETIM-5.0 | EC002557 |
GTIN | 4048879031103 |
세번부호 | 76169990 |
포장단위 | 1 |
액세서리
---- Foot for Signal Tower ----