저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
EOL - MODLIGHT50/70 ADAPTER FOR TUBE WALL MOUNTING  4000-75070-0000902
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

EOL - MODLIGHT50/70 ADAPTER FOR TUBE WALL MOUNTING

Product discontinued

Art.No.: 4000-75070-0000902
대체품:   
무게 0.147 kg
원산지:  ID

설명

아답터
원형 파이프용/벽용 설치 브라켓
Modlight70/50용

General data
Housing 검정색 플라스틱
Dimensions H×W×D 72×57×82 mm

GTIN 4048879031127
세번부호 76169990
포장단위 1

 
제품 데이터
  • 제품 PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)