Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.
Zoom
Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz  4000-68000-1040000
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz

2xUSB-A Bu/Bu + 1xRJ45 + 1xSUB-D15 Bu/St

ArtNr.: 4000-68000-1040000
Gewicht: 0.075 kg
Ursprungsland:  DE

Beschreibung

SUB-D15 HD; RJ45; USB; USB (Bauf. A)
1× SUB-D15 HD (Buchse/Stift) VGA
1× RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)
2× USB (Buchse/Buchse) Bauf. A
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 88 mm
Breite 51 mm
Tiefe 45 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Lagertemperatur min. -20 °C
Lagertemperatur max. 60 °C
Schirmblech
Anschlussinformation Gewinde M4
Anzugsdrehmoment 0,9 Nm
USB
Betriebsspannung AC 48 V
Betriebsspannung DC 48 V
Betriebsspannung DC (UL-listed) 42,4 V
Betriebsstrom max. 500 mA
USB Spezifikation 2.0
Übertragungsrate max. 480 MBit/s
Verriegelungsart Schnappverriegelung
SUB-D15
Betriebsspannung AC 48 V
Betriebsspannung DC 48 V
Betriebsspannung AC max. (UL-listed) 30 V
Betriebsspannung DC max. (UL-listed) 42,4 V
Betriebsstrom 3 A
Betriebsstrom max. (UL) 175 mA
Familie-Bauform SUB-D15
Familie-Bauform Rückseite SUB-D15
Geschlecht female
Geschlecht Rückseite male
Verriegelungsart Standard UNC 4-40 Gewindebolzen (EN 60807)
Polzahl 15
RJ45
Betriebsspannung AC max. (UL-listed) 30 V
Betriebsspannung DC max. (UL-listed) 42,4 V
Betriebsstrom max. (UL) 175 mA
Familie-Bauform RJ45
Familie-Bauform Rückseite RJ45
Kabelkategorie min. Cat5e
Verriegelungsart Schnappverriegelung

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879037716
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 4000-68000-0010000_ina_6_27.pdf (27)
  • Information: EU-Herstellererklärung 4000-68000-1040000_16-10.14_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 4000-68000-1040000_16-10.14_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 4000-68000-1040000_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 4000-68000-1040000_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-68000-1040000_stp_x_b.zip (B)
  • Zulassung: UL Registered CA 4000-68000-1040000_E201820-NRAQ8_urc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Registered US 4000-68000-1040000_E201820-NRAQ2_ur_z_a.pdf (A)