MIRO 6,2 Optokopplermodul
IN: 125 VAC - OUT: 110 VDC / 0.5A
ArtNr.: | 526107 |
Gewicht: | 0.038 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Transistor 0.5 A
Federkraftklemmen
Federkraftklemmen
Technische Daten
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC | 125 V |
---|---|
Eingangsspannung AC min. | 24 V |
Eingangsspannung AC max. | 156 V |
Eingangsspannung AUS AC min. | 0 V |
Eingangsspannung AUS AC max. | 4,5 V |
Eingangsspannung AUS DC min. | 0 V |
Eingangsspannung AUS DC max. | 5 V |
Eingangsspannung DC | 110 V |
Eingangsspannung DC min. | 24 V |
Eingangsspannung DC max. | 137 V |
Eingangsstrom min. | 1,1 mA |
Eingangsstrom max. | 5 mA |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsstrom min. | 0,001 A |
---|---|
Ausgangsstrom max. | 0,5 A |
Ruhestrom AUS max. | 0,02 mA |
Schaltfrequenz max. | 2,5 Hz |
Schaltspannung DC | 110 V |
Diagnosen
Statusanzeige LED | gelb |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang | 4 kV |
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit | schwer entflammbar |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse | schwarz |
---|---|
Material Gehäuse | Kunststoff |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
Höhe | 78 mm |
Breite | 6,2 mm |
Tiefe | 65 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 70 °C |
Derating ab | 40 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 80 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371601 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371604 |
ECLASS-7.0 | 27371604 |
ECLASS-8.0 | 27371604 |
ECLASS-9.0 | 27371604 |
ECLASS-10.1 | 27371604 |
ECLASS-11.1 | 27371604 |
ECLASS-12.0 | 27371604 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
GTIN | 4048879024327 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85414900 |