MIRO 6,2 Optokopplermodul
IN: 30 VDC - OUT: 48 VDC / 0,1 A / 500kHz
ArtNr.: | 526100 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.02 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Transistor 0.1 A
24 V DC
Schaltfrequenz: max. 500 kHz
Federkraftklemmen
24 V DC
Schaltfrequenz: max. 500 kHz
Federkraftklemmen
Technische Daten
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AUS DC min. | 0 V |
---|---|
Eingangsspannung AUS DC max. | 7 V |
Eingangsspannung DC min. | 10 V |
Eingangsspannung DC max. | 30 V |
Eingangsstrom DC | 5,5 mA |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausschaltverzögerung max. | 0,1 µs |
---|---|
Ruhestrom AUS max. | 0,25 mA |
Schaltfrequenz ohmsch max. | 500000 Hz |
Schaltspannung DC min. | 5 V |
Schaltspannung DC max. | 48 V |
Schaltstrom min. | 0 mA |
Schaltstrom max. | 0,1 A |
Spannungsabfall AC max. | 1,2 V |
Spannungsabfall DC max. | 1,2 V |
Diagnosen
Statusanzeige LED | gelb |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Bemessungsisolationsspannung | 2750 V |
---|
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit | schwer entflammbar |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse | schwarz |
---|---|
Material Gehäuse | Kunststoff |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
Höhe | 91 mm |
Breite | 6,2 mm |
Tiefe | 70 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371604 |
ECLASS-7.0 | 27371604 |
ECLASS-8.0 | 27371604 |
ECLASS-9.0 | 27371604 |
ECLASS-10.1 | 27371604 |
ECLASS-11.1 | 27371604 |
ECLASS-12.0 | 27371604 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
GTIN | 4048879024372 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85414900 |
Zubehör
---- Querverbinder/Brücker für Reihenklemme ----
---- Klemme ----
---- Klemmenmarkierung ----