DC-Motor Wendeschalter
IN: 24 VDC - OUT: 24 VDC / 3 A
ArtNr.: | 6650140 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.04 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Transistor 3 A
24 V DC
Federkraftklemmen
Start-Stopp/Links-Rechts (aktiver Stoppmodus)
Überstrom- /Temperaturüberwachung
24 V DC
Federkraftklemmen
Start-Stopp/Links-Rechts (aktiver Stoppmodus)
Überstrom- /Temperaturüberwachung
Technische Daten
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AUS DC min. | 0 V |
---|---|
Eingangsspannung AUS DC max. | 5 V |
Eingangsspannung DC min. | 15 V |
Eingangsspannung DC max. | 30 V |
Eingangsstrom | 10 mA |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausschaltverzögerung max. | 10 ms |
---|---|
Einschaltverzögerung max. | 1,2 ms |
Ruhestrom AUS max. | 10 mA |
Zusatzbedingung Schaltfrequenz | motorabhängig |
Schaltfrequenz max. | 1 Hz |
Schaltspannung DC min. | 19,2 V |
Schaltspannung DC max. | 30 V |
Schaltstrom max. | 3 A |
Spannungsabfall DC max. | 1,4 V |
Spitzenstrom 100 ms | 6 A |
Wendezeit max. | 50 ms |
Diagnosen
Statusanzeige LED | gelb, grün |
---|
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit | schwer entflammbar |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse | schwarz |
---|---|
Material Gehäuse | Kunststoff |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35, G32, (EN 60715) |
Höhe | 80 mm |
Breite | 12,4 mm |
Tiefe | 70 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 50 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27370905 |
ECLASS-7.0 | 27370905 |
ECLASS-8.0 | 27370905 |
ECLASS-9.0 | 27370905 |
ECLASS-10.1 | 27370905 |
ECLASS-11.1 | 27370905 |
ECLASS-12.0 | 27370905 |
ETIM-5.0 | EC002615 |
GTIN | 4048879022279 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85365080 |
Zubehör
---- Klemmenmarkierung ----
---- Stromversorgung ----
---- Schraubendreher ----