Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.
Zoom
Data Panel - Kabel 8x1,5qmm PUR/PVC-TRUCK-ADR, BK, Abgang 0°, 10m  DP-18-8.128
Abbildung ähnlich

Data Panel - Kabel 8x1,5qmm PUR/PVC-TRUCK-ADR, BK, Abgang 0°, 10m

20cm Wellrohr mit Schrumpfschlauch, ohne Offset

ArtNr.: DP-18-8.128
Gewicht: 1.65 kg
Ursprungsland:  DE

GTIN 89336773871
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Produktdaten DP-18-8_pd_2_10.zip (10)
  • Information: EU-Herstellererklärung DP-18-8.xxx_EU-Cert-2_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)