Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
Data Panel - Cable 8x1,5qmm PUR/PVC-TRUCK-ADR, BK, backshell 0°, 10m  DP-18-8.128
Ürün resmi farklı olabilir

Data Panel - Cable 8x1,5qmm PUR/PVC-TRUCK-ADR, BK, backshell 0°, 10m

20cm corrugated tube, without Offset

Ürün No. DP-18-8.128
Ağırlık 1.65 kg
Menşei:  DE

GTIN 89336773871
Gümrük tarife no (gtip) 85444290
Paket miktarı 1

 
ürün ile ilgili veriler:
  • Ürün PDF'i
  • Document: Product data DP-18-8_pd_2_10.zip (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity DP-18-8.xxx_EU-Cert-2_ce_z_b.pdf (B)