Data Panel - Kabel 4x1,5qmm PVC-TRUCK-ADR, BK, Abgang 0°, 1,5 m
20cm Wellrohr mit Schrumpfschlauch, ohne Offset
ArtNr.: | DP-18-4 |
Gewicht: | 0.159 kg |
Ursprungsland: | DE |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.1 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060327 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060327 |
GTIN | 89336773758 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |