Modlink MSDD Kombieinsatz 2-fach Frankreich
1xRJ45 Bu/Bu + Auschnitt für 2 pol. FI/LS-Schalter
ArtNr.: | 4000-68000-4310001 |
Gewicht: | 0.11 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
1× Frankreich (UTE-NF) weiß
1× RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)
1× FI-Ausschnitt
1× RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)
1× FI-Ausschnitt
Produkt verbinden
Datenkabelalle anzeigen
Technische Daten
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 88 mm |
---|---|
Breite | 116 mm |
Tiefe | 70 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Lagertemperatur min. | 5 °C |
---|---|
Lagertemperatur max. | 40 °C |
Schirmblech
Anschlussinformation | Gewinde M4 |
---|---|
Anzugsdrehmoment | 0,9 Nm |
Frankreich (UTE-NF)
Anschlussquerschnitt max. | 4 mm² |
---|---|
AWG-Nummer max. | 12 |
Betriebsspannung AC | 250 V |
Betriebsstrom | 16 A |
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
Polzahl | 2 + PE |
Anschlüsse pro Pol | 2 |
Schutzkontakt vorhanden | ja |
RJ45
Betriebsspannung AC max. (UL-listed) | 30 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. (UL-listed) | 42,4 V |
Betriebsstrom max. (UL) | 175 mA |
Familie-Bauform | RJ45 |
Familie-Bauform Rückseite | RJ45 |
Kabelkategorie min. | Cat5e |
Verriegelungsart | Schnappverriegelung |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
GTIN | 4048879384513 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Zubehör
---- Erdungsmaterial ----
---- USB-Adapter ----