Modlink MSDD Kombieinsatz 2-fach Deutschland gelb
Ausschnitt für 2 pol. FI/LS-Schalter
ArtNr.: | 4000-68000-4390000 |
Gewicht: | 0.096 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
1× VDE gelb
1× FI-Ausschnitt
1× FI-Ausschnitt
Technische Daten
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 88 mm |
---|---|
Breite | 116 mm |
Tiefe | 70 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Lagertemperatur min. | -10 °C |
---|---|
Lagertemperatur max. | 60 °C |
Deutschland (VDE)
Anschlussquerschnitt max. | 2,5 mm² |
---|---|
AWG-Nummer max. | 14 |
Betriebsspannung AC | 250 V |
Betriebsstrom | 16 A |
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
Polzahl | 2 + PE |
Anschlüsse pro Pol | 2 |
Schutzkontakt vorhanden | ja |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
GTIN | 4048879402002 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Zubehör
---- Erdungsmaterial ----
---- USB-Adapter ----