EOL - Eco-Rail Schaltnetzteil 1-phasig
IN: 90-132 VAC/173-264 VAC OUT: 24V/10ADC
ArtNr.: | 85305 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 1.264 kg |
Ursprungsland: | CN |
Beschreibung
INPUT: 90...132 V AC/173...264 V AC
OUTPUT: 24 V DC
Strom: 10 A
OUTPUT: 24 V DC
Strom: 10 A
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879080156 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85044082 |
Zubehör
---- Schraubendreher ----
---- Halter für zylindrische Sicherung ----