저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
EOL - ECO-RAIL POWER SUPPLY 1-PHASE,  85305
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

EOL - ECO-RAIL POWER SUPPLY 1-PHASE,

IN: 90-132 VAC/173-264 VAC OUT: 24V/10ADC

Art.No.: 85305
대체품:   
무게 1.264 kg
원산지:  CN

설명

INPUT: 90...132 V AC/173...264 V AC
OUTPUT: 24 V DC
전류: 10 A

GTIN 4048879080156
세번부호 85044082
포장단위 1

 
제품 데이터
  • 제품 PDF
  • Approval: UL Listed CA 85305_E222272-NMTR7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Listed US 85305_E222272-NMTR_ul_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Registered CA 85305_E213413-QQGQ8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Registered US 85305_E213413-QQGQ2_ur_z_c.pdf (C)
  • Construction files: DXF 85305_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 85305_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 85305_ina_4_18.pdf (18)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 85305_56-04.16_ce_z_b.pdf (B)

---- Screwdriver ----
---- Mount for Cylindrical Fuse ----