MICO FUSE 24 LED Sicherungshalter 5x20mm, 8-kanalig
IN: 24 V DC OUT: 24 V / 6 A
ArtNr.: | 9000-41078-0600001 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.15 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
MICO FUSE 24 LED
8 Kanäle
Summenstrom: max. 40 A
8 Kanäle
Summenstrom: max. 40 A
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 24 V |
---|---|
Betriebsspannung DC min. | 18 V |
Betriebsspannung DC max. | 30 V |
Betriebsstrom max. | 6 A |
Summenstrom max. | 40 A |
Elektrische Daten | Ausgang
Schaltstrom max. | 20 mA |
---|
Installation
Anschlussquerschnitt Eingänge max. | 16 mm² |
---|---|
Anschlussquerschnitt Ausgänge min. | 0,5 mm² |
Anschlussquerschnitt Ausgänge max. | 4 mm² |
Anschlussquerschnitt Steuerein-/ Steuerausgänge max. | 2,5 mm² |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35, (EN 60715) |
Höhe | 90 mm |
Breite | 70 mm |
Tiefe | 80 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 55 °C |
Derating ab | 40 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 1 |
PIN 1 | 24 V DC |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 1 |
PIN 1 | 0 V |
Anschlusstyp 3
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 2 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | 14 |
Anschlusstyp 4
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | Out 1 |
PIN 2 | Out 2 |
PIN 3 | Out 3 |
PIN 4 | Out 4 |
Anschlusstyp 5
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | Out 5 |
PIN 2 | Out 6 |
PIN 3 | Out 7 |
PIN 4 | Out 8 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371802 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27142107 |
ECLASS-7.0 | 27142121 |
ECLASS-8.0 | 27142121 |
ECLASS-9.0 | 27142121 |
ECLASS-10.1 | 27142121 |
ECLASS-11.1 | 27142121 |
ECLASS-12.0 | 27142121 |
ETIM-5.0 | EC001440 |
GTIN | 4048879335263 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85363030 |
Zubehör
---- Feinsicherung ----
---- Stromversorgung ----
---- Beschriftungsmaterial ----