Modlink MSDD Kombieinsatz 1-fach Frankreich
1x RJ45 + 1x Datenausschnitt
ArtNr.: | 4000-68000-4510001 |
Gewicht: | 0.069 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
1× Frankreich (UTE-NF) weiß
1× RJ45, 8-pol. Metall, CAT6A (Buchse/Buchse)
1× RJ45 Ausschnitt
1× RJ45, 8-pol. Metall, CAT6A (Buchse/Buchse)
1× RJ45 Ausschnitt
Produkt verbinden
Datenkabelalle anzeigen
Technische Daten
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 87,5 mm |
---|---|
Breite | 50,7 mm |
Tiefe | 43 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -5 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 50 °C |
Lagertemperatur min. | -10 °C |
Lagertemperatur max. | 60 °C |
Schirmblech
Anschlussinformation | Gewinde M4 |
---|---|
Anzugsdrehmoment | 0,9 Nm |
Frankreich (UTE-NF)
Anschlussquerschnitt max. | 4 mm² |
---|---|
AWG-Nummer max. | 12 |
Betriebsspannung AC | 250 V |
Betriebsstrom | 16 A |
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
Polzahl | 2 + PE |
Anschlüsse pro Pol | 2 |
Schutzkontakt vorhanden | ja |
RJ45
Betriebsspannung AC max. (UL-listed) | 30 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. (UL-listed) | 42,4 V |
Betriebsstrom max. (UL) | 175 mA |
Familie-Bauform | RJ45 |
Familie-Bauform Rückseite | RJ45 |
Kabelkategorie min. | Cat6a |
Verriegelungsart | Schnappverriegelung |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879601009 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Zubehör
---- Erdungsmaterial ----
---- USB-Adapter ----