M12 St. 0° D-kod. Schneidklemmanschluss
4-pol., 0,14 - 0,34mm², 4,5 - 8,8mm, geschirmt
ArtNr.: | 7000-14521-0000000 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.054 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Ethernet CAT5
Stecker gerade
M12, 4-polig
D-kodiert
geschirmt
Schneidklemmen
Klemmbereich (Kabel-Ø): 4.5...8.8 mm
Stecker gerade
M12, 4-polig
D-kodiert
geschirmt
Schneidklemmen
Klemmbereich (Kabel-Ø): 4.5...8.8 mm
Technische Daten
Seite 1
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Kodierung | D |
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. | 50 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 50 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A |
Industrielle Kommunikation
Übertragungsparameter | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Übertragungsrate max. | 100 MBit/s |
Industrielle Kommunikation | Ethernet-Funktionalität
Duplex | Vollduplex |
---|
Installation
Anschlussquerschnitt min. | 0,14 mm² |
---|---|
Anschlussquerschnitt max. | 0,34 mm² |
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
Klemmbereich min. | 4,5 mm |
Klemmbereich max. | 8,8 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 85 °C |
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern. |
---|---|
Hinweis zum Biegeradius | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879197489 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Zubehör
---- Entmanteler ----
---- Drehmomentschlüssel ----
---- Kabelschneider ----
---- Anschlusskabel ----
---- Seitenschneider ----
---- Kabelschere ----