Set Drehmomentschlüssel für M12 Power SW 17
Drehmoment 0,6 Nm
ArtNr.: | 7000-99106-0000000 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.118 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
M12 Power
M12 (0,6 Nm, SW17)
Montageschlüsselset
M12 (0,6 Nm, SW17)
Montageschlüsselset
Technische Daten
Seite 1
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Schlüsselweite | SW17 |
Installation | Anschluss
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse | PA |
---|
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 21049190 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 21040222 |
ECLASS-7.0 | 21040222 |
ECLASS-8.0 | 21040222 |
ECLASS-9.0 | 21040222 |
ECLASS-10.1 | 21040222 |
ECLASS-11.1 | 21040222 |
ECLASS-12.0 | 21040222 |
ETIM-5.0 | EC002132 |
GTIN | 4048879811071 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 82041100 |
Zubehör
---- Drehmomentschlüssel ----