M12 Bu. 0° B-kod. Schneidklemmanschluss
2-pol., 0,25 - 0,34mm², 4,5 - 8,8mm, geschirmt
ArtNr.: | 7000-14225-0000000 |
Gewicht: | 0.054 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Buchse gerade
M12, 2-polig
B-kodiert
geschirmt
Schneidklemmen
M12, 2-polig
B-kodiert
geschirmt
Schneidklemmen
Technische Daten
Seite 1
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. | 32 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 32 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A |
Installation
Anschlussquerschnitt min. | 0,25 mm² |
---|---|
Anschlussquerschnitt max. | 0,34 mm² |
AWG-Nummer min. | 24 |
AWG-Nummer max. | 22 |
Installation | Anschluss
Aderisolationsdurchmesser min. | 2 mm |
---|---|
Aderisolationsdurchmesser max. | 2,6 mm |
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Klemmbereich min. | 4,5 mm |
---|---|
Klemmbereich max. | 8,8 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 85 °C |
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern. |
---|---|
Hinweis zum Biegeradius | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879331746 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Zubehör
---- Entmanteler ----
---- Kabelschneider ----
---- Seitenschneider ----
---- Drehmomentschlüssel ----
---- Kabelschere ----