Schnaltnetzteil Emparro20-Pro-1-phasig
In: 100 - 240 VAC / 100 - 230 VDC; OUT: 22 - 28 V/20ADC
ArtNr.: | 9000-16112-1422111 |
Gewicht: | 0.89 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Die einphasigen DIN-Schienen-Netzteile der Emparro20-Pro Serie bieten noch mehr Funktionen als die Emparro. Mit dem optionalen IO-Link-Adapter kann das Schaltnetzteil remote gesteuert und überwacht werden, was eine umfassende Integration in Ihre Steuerung ermöglicht. Darüber hinaus verfügen diese Netzteile über eine integrierte elektronische Lastkreisüberwachung, wodurch eine externe Leitungsabsicherung auf der DC-Seite nicht mehr erforderlich ist. Dies verringert nicht nur den Installationsaufwand, sondern erhöht auch die Zuverlässigkeit des Netzteils. Mit Emparro20-Pro können Sie außerdem auf umfangreiche Diagnoseinformationen zugreifen, um Störungen und Ausfallzeiten zu minimieren und die Effizienz Ihrer Anwendung zu maximieren.
Technische Daten
Elektrische Daten
Anzahl Geräte Parallelschaltung max. | 2 |
---|---|
Anzahl Geräte Reihenschaltung max. | 2 |
Parallelschaltbarkeit | ja |
Reihenschaltung | ja |
Sicherheitsgrad | SELV/PELV |
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz | 50/60 Hz |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 DC | 2,2 A |
---|---|
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 DC | 5,2 A |
Eingangsspannung 1 AC | 100 V |
Eingangsspannung 1 DC | 100 V |
Eingangsspannung 2 AC | 240 V |
Eingangsspannung 2 DC | 230 V |
Eingangsspannung AC min. | 90 V |
Eingangsspannung AC max. | 264 V |
Eingangsspannung DC min. | 90 V |
Eingangsspannung DC max. | 250 V |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC | 5,3 A |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC | 2,2 A |
Phasenzahl Eingang | 2 |
Wirkungsgrad | 93,3 % @ 115 V AC, 95,2 % @ 230 V AC |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsleistung | 576 W |
---|---|
Ausgangsspannung DC | 24 V |
Ausgangsspannung DC min. | 22 V |
Ausgangsspannung DC max. | 28 V |
Ausgangsstrom | 24 A |
Dauer Power Boost min. | 5 s |
Restwelligkeit (s-s) max. | 10 mV |
Spikes (s-s) max. | 200 mV |
Diagnosen
Alarmkontakt | ja |
---|
Installation | Anschluss
Anschlussart | Push-In Federkraftklemmen |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Aufstellungshöhe max. NHN | 5000 m |
---|---|
Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
Schutzklasse (EN IEC 61140) | I |
Überlastschutz Ausgang | ja |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Kurzschlussschutz Ausgang | ja |
Übertemperaturschutz Ausgang | ja |
Geräteschutz | Mechanisch
Kühlungsart | Natürliche Luftzirkulation |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94) | V-0 |
---|---|
Konform beschichtete PCB | nein |
Material Gehäuse | Aluminium, Edelstahl |
Mechanische Daten | Montagedaten
Nettogewicht | 890 g |
---|---|
Befestigungsart | verschraubt |
Geeignet für Befestigungsart | Schlüssellochaufhängung |
Einbaulage | horizontal, vertikal |
Höhe | 146 mm |
Breite | 50 mm |
Tiefe | 137 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Umgebungstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Umgebungstemperatur max. | 70 °C |
Derating ab | 60 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 85 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit min. (Betrieb) | 5 % |
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) | 95 % |
Umweltproduktkonformität
REACH | (EC) No 1907/2006 |
---|---|
REACH-SVHC | compliant |
RoHS | 2011/65/EU |
China RoHS | compliant | EPUP 20 |
WEEE | konform |
Konformität
CE | 2014/30/EU |
---|
Zulassungen
UL | E200364 |
---|---|
ULc | E200364 |
SEMI F47 | konform |
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879894463 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85044095 |
Zubehör
---- Stromversorgung ----
---- Unterbrechungsfreie Stromversorgung ----
---- Beschriftungsmaterial ----