Emparro Cap 40/24 300ms
ArtNr.: | 85464 |
Gewicht: | 1.25 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 40 A
min. 0.3 s (40 A); min. 1.2 s (10 A); min. 2.4 s (5 A); min. 8 s (1.5 A)
OUTPUT: max. 40 A
min. 0.3 s (40 A); min. 1.2 s (10 A); min. 2.4 s (5 A); min. 8 s (1.5 A)
Technische Daten
Elektrische Daten
Parallelschaltbarkeit | ja |
---|---|
Sicherheitsgrad | SELV/PELV |
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung DC min. | 22 V |
---|---|
Eingangsspannung DC max. | 28 V |
Ladestrom max. | 1 A |
Ladezeit min. | 22 s |
Ladezeit max. | 65 s |
Schutz vor Spannungsspitzen DC max. | 36 V |
Wirkungsgrad | 99 % |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung DC | 22,5 V |
---|---|
Ausgangsspannung DC min. | 21 V |
Ausgangsspannung DC max. | 27 V |
Ausgangsspannung einstellbar | ja |
Ausgangsstrom Pufferbetrieb | 48 A |
Ausgangsstrom max. | 40 A |
Restwelligkeit (s-s) max. | 500 mV |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35, (EN 60715) |
Höhe | 123 mm |
Breite | 66,5 mm |
Tiefe | 167 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 70 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 85 °C |
Konformität
EMV | EN 55022 B |
---|
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | Input / Output |
---|
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | - In DC |
PIN 2 | + In DC |
PIN 3 | - Out |
PIN 4 | + Out |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | A |
PIN 3 | R |
PIN 4 | I |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27049190 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040705 |
ECLASS-10.1 | 27040705 |
ECLASS-11.1 | 27040705 |
ECLASS-12.0 | 27040705 |
ETIM-5.0 | EC002584 |
GTIN | 4048879790956 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85044095 |