MB Cap Puffermodul
IN:23-30 VDC OUT:22-28VDC/20A für 200ms
ArtNr.: | 85394 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.66 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 20 A
0.2 s (20 A); 4 s (1 A)
OUTPUT: max. 20 A
0.2 s (20 A); 4 s (1 A)
Technische Daten
Elektrische Daten
Parallelschaltbarkeit | ja |
---|---|
Sicherheitsgrad | SELV/PELV |
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung DC min. | 23 V |
---|---|
Eingangsspannung DC max. | 30 V |
Eingangsstrom | 85 mA |
Ladestrom max. | 0,5 A |
Ladezeit min. | 20 s |
Ladezeit max. | 45 s |
Schutz vor Spannungsspitzen DC max. | 35 V |
Wirkungsgrad | 95 % |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung DC | 24 V |
---|---|
Ausgangsspannung DC min. | 22 V |
Ausgangsspannung DC max. | 28 V |
Ausgangsspannung einstellbar | ja |
Ausgangsstrom | 20 A |
Ausgangsstrom Pufferbetrieb | 26 A |
Restwelligkeit (s-s) max. | 200 mV |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35, (EN 60715) |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 70 °C |
Derating ab | 55 °C |
Lagertemperatur min. | -25 °C |
Lagertemperatur max. | 85 °C |
Konformität
Produktstandard | EN 60950-1 |
---|---|
EMV | EN 55022 B |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27049190 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040705 |
ECLASS-10.1 | 27040705 |
ECLASS-11.1 | 27040705 |
ECLASS-12.0 | 27040705 |
ETIM-5.0 | EC002584 |
GTIN | 4048879000123 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85322200 |
Zubehör
---- Elektronische Sicherung ----
---- Stromversorgung ----