Mico Pro PS 5-100-240/24
IN: 90 - 265VAC OUT: 24-28V/5ADC
ArtNr.: | 9000-41190-0000105 |
Gewicht: | 0.44 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
INPUT: 90...265 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Strom: 5 A
Konfigurieren Sie Ihr Mico Pro® online:
START
Netzausfallüberbrückung min.
min. 20 ms (115 V AC); min. 65 ms (230 V AC)
OUTPUT: 24...28 V DC
Strom: 5 A
Konfigurieren Sie Ihr Mico Pro® online:
START
Netzausfallüberbrückung min.
min. 20 ms (115 V AC); min. 65 ms (230 V AC)
Technische Daten
Elektrische Daten
Parallelschaltbarkeit | nein |
---|---|
Reihenschaltung | nein |
Sicherheitsgrad | SELV |
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Absicherung Primärseite intern | 3,15 A |
---|---|
CTRL-Eingangsspannung Steuereingänge High min. | 9 V |
CTRL-Eingangsspannung Steuereingänge High max. | 30 V |
CTRL-Signal | ON/OFF |
Charakteristik Vorsicherung | Träge |
Eingangsspannung 1 AC | 115 V |
Eingangsspannung 2 AC | 230 V |
Eingangsspannung AC min. | 90 V |
Eingangsspannung AC max. | 265 V |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC | 1,1 A |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC | 2,3 A |
Einschaltstromstoß max. | 30 A |
ON-Eingangsspannung Steuereingänge min. | 9 V |
ON-Eingangsspannung Steuereingänge max. | 30 V |
ON-Impulslänge Steuereingänge High min. | 120 ms |
Wirkungsgrad | 89,4 % @ 115 V AC, 90,8 % @ 230 V AC |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung DC | 24 V |
---|---|
Ausgangsspannung DC min. | 24 V |
Ausgangsspannung DC max. | 28 V |
Ausgangsspannung einstellbar | ja |
Ausgangsstrom | 5 A |
Restwelligkeit effektiv max. | 15 mV |
Schaltspannung AC max. | 30 V |
Schaltspannung DC max. | 30 V |
Spikes (s-s) max. | 230 mV |
Installation | Anschluss
Anschlussart | Push-In Federkraftklemmen |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Überlastschutz Ausgang | ja |
Kurzschlussschutz Ausgang | ja |
Übertemperaturschutz Ausgang | ja |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35, (EN 60715) |
Höhe | 130 mm |
Breite | 54 mm |
Tiefe | 114 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 55 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 85 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit min. (Betrieb) | 5 % |
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) | 95 % keine Kondensation |
Konformität
Produktstandard | IEC 61010-2-201 |
---|---|
EMV | EN 61000-3-2 |
Niederspannungsrichtlinie | EN 61204-3 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27141901 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC001440 |
GTIN | 4048879695664 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85044083 |
Zubehör
---- Elektronische Sicherung ----
---- Beschriftungsmaterial ----
---- Abschlussplatte für Reihenklemme ----