Mico Pro Potenzialverteiler 2 x 12
1 Kanal 11-fach vervielfältigen, max. 20 A
ArtNr.: | 9000-41000-0000212 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.136 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Summenstrom max. | 20 A |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 DC | 12 V |
---|---|
Eingangsspannung 2 DC | 24 V |
Eingangsspannung DC min. | 9 V |
Eingangsspannung DC max. | 30 V |
Summenstrom Brückset max. | 40 A |
Installation
Anschlussquerschnitt fest min. | 0,2 mm² |
---|---|
Anschlussquerschnitt fest max. | 2,5 mm² |
Anschlussquerschnitt bewegt min. | 0,2 mm² |
Anschlussquerschnitt bewegt max. | 2,5 mm² |
AWG Nummer fest min. | 14 |
AWG Nummer fest max. | 24 |
AWG Nummer bewegt min. | 14 |
AWG Nummer bewegt max. | 24 |
Installation | Anschluss
Anschlussart | Brücksystem |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35, (EN 60715) |
Höhe | 130 mm |
Breite | 24 mm |
Tiefe | 114 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 55 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 80 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | Bridging Contact |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Polzahl | 1 |
PIN 1 | 0 V |
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform | Bridging Contact |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | On |
PIN 2 | Ctrl |
PIN 3 | Alarm |
PIN 4 | 0.9 |
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform | Bridging Contact |
---|---|
Geschlecht | male |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | On |
PIN 2 | Ctrl |
PIN 3 | Alarm |
PIN 4 | 0.9 |
Anschlusstyp 4
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | 11 U + |
PIN 2 | 11 0 V |
PIN 3 | 12 U + |
PIN 4 | 12 0 V |
Anschlusstyp 5
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | 9 U + |
PIN 2 | 9 0 V |
PIN 3 | 10 U + |
PIN 4 | 10 0 V |
Anschlusstyp 6
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | 7 U + |
PIN 2 | 7 0 V |
PIN 3 | 8 U + |
PIN 4 | 8 0 V |
Anschlusstyp 7
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | 5 U + |
PIN 2 | 5 0 V |
PIN 3 | 6 U + |
PIN 4 | 6 0 V |
Anschlusstyp 8
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | 3 U + |
PIN 2 | 3 0 V |
PIN 3 | 4 U + |
PIN 4 | 4 0 V |
Anschlusstyp 9
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | 1 U + |
PIN 2 | 1 0 V |
PIN 3 | 2 U + |
PIN 4 | 2 0 V |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27141106 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371890 |
ECLASS-7.0 | 27371890 |
ECLASS-8.0 | 27371890 |
ECLASS-9.0 | 27371890 |
ECLASS-10.1 | 27371892 |
ECLASS-11.1 | 27371892 |
ECLASS-12.0 | 27371892 |
ETIM-5.0 | EC000489 |
GTIN | 4048879558709 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85363030 |
Zubehör
---- Abschlussplatte für Reihenklemme ----
---- Beschriftungsmaterial ----
---- Elektronische Sicherung ----
---- Stromversorgung ----