Klettbandsockel inkl. Klettband für ITEM-Profile
Klemmbereich 4-20mm, Breite 10mm, Länge 150mm
ArtNr.: | 7000-99852-0000000 |
Gewicht: | 0.025 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Installationshilfe zur schnellen Befestigungen von Leitungen
Einfache, werkzeugfreie Montage in gängige Aluprofile
Durch 45°-Drehung ist die Kabelbefestigung quer oder parallel zum Profil möglich
Einfache, werkzeugfreie Montage in gängige Aluprofile
Durch 45°-Drehung ist die Kabelbefestigung quer oder parallel zum Profil möglich
Technische Daten
Mechanische Daten | Materialdaten
Brennbarkeitsklasse (UL94) | V-0 |
---|---|
Material Gehäuse | PA |
Mechanische Daten | Montagedaten
Klemmbereich min. | 4 mm |
---|---|
Klemmbereich max. | 20 mm |
Breite | 10 mm |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27140706 |
ECLASS-8.0 | 27140706 |
ECLASS-9.0 | 27140706 |
ECLASS-10.1 | 27140706 |
ECLASS-11.1 | 27140706 |
ECLASS-12.0 | 27140706 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4065909080641 |
Verpackungseinheit | 10 |
Zolltarifnummer | 63079098 |