Klettbandsockel inkl. Klettband für Direktmontage
Klemmbereich 4-20mm, Breite 10mm, Länge 150mm
ArtNr.: | 7000-99851-0000000 |
Gewicht: | 0.025 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Klettbandsockel für Direktmontage
Installationshilfe zur schnellen Befestigungen von Leitungen
Befestigung mit M4 Senkkopfschraube (nicht im Lieferumfang enthalten)
Installationshilfe zur schnellen Befestigungen von Leitungen
Befestigung mit M4 Senkkopfschraube (nicht im Lieferumfang enthalten)
Technische Daten
Mechanische Daten | Materialdaten
Brennbarkeitsklasse (UL94) | V-0 |
---|---|
Material Gehäuse | PA |
Mechanische Daten | Montagedaten
Klemmbereich min. | 4 mm |
---|---|
Klemmbereich max. | 20 mm |
Höhe | 169 mm |
Breite | 15 mm |
Tiefe | 8,6 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 70 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27140706 |
ECLASS-11.1 | 27140706 |
ECLASS-12.0 | 27140706 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4065909027707 |
Verpackungseinheit | 10 |
Zolltarifnummer | 63079098 |