Velcro base including velcro for ITEM-profiles
Clamping range 4-20mm, width 10mm, length 150mm
Artigo Nº | 7000-99852-0000000 |
Peso: | 0.025 kg |
País de origem: | DE |
Descrição
Simple, tool-free mounting in common aluminium profiles
45° rotation allows cable fastening across or parallel to the profile
Dados tecnicos
Mechanical data | Material data
Combustibility class (UL94) | V-0 |
---|---|
Material housing | PA |
Mechanical data | Mounting data
Clamping range min. | 4 mm |
---|---|
Clamping range max. | 20 mm |
Width | 10 mm |
Dados comerciais
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27140706 |
ECLASS-8.0 | 27140706 |
ECLASS-9.0 | 27140706 |
ECLASS-10.1 | 27140706 |
ECLASS-11.1 | 27140706 |
ECLASS-12.0 | 27140706 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
Classificação fiscal | 63079098 |
GTIN | 4065909080641 |
Quantidade por embalagem | 10 |